Morsettiera passante ST 2,5 / 1P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3040012
3040656
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

1.20 €

200 58 giorni Grigio

1.20 €

200 7 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG 28–14 Larghezza morsetto(mm) 5.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.08–2.5 Tensione nominale(V) 500
Corrente nominale(A) 24 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 36.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 48.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Continuità
Merci industriali

Supporto tecnico