Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3031241 |
3031254 |
3031982 |
3031995 |
3037326 |
3037342 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.43 € | 150 | 7 giorni | Grigio | |||
1.43 € | 150 | 7 giorni | Blu | |||
1.51 € | 50 | 7 giorni | Arancione | |||
1.44 € | 50 | 7 giorni | Rosso | |||
1.51 € | 150 | 7 giorni | Verde | |||
1.43 € | 150 | 7 giorni | Nero |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 3 | AWG | 28–14 | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.08–2.5 | Tensione nominale(V) | 800 |
Corrente nominale(A) | 24 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 36.5 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 60.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali