Morsettiera passante ST 6-TWIN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3036466
3036479
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

3.34 €

100 70 giorni Grigio

3.34 €

100 7 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 AWG 24–10 Larghezza morsetto(mm) 8.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 10 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 6 Livello di contaminazione 3
Tensione nominale(V) 1000 Corrente nominale(A) 41 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 43.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 90.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2
Lunghezza di spelatura(mm) 12 (max) Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico