Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3036482
Numero di poli(Polo) | 3 | Color | Verde - giallo | AWG | 24–8 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 8.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 10 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 6 |
Livello di contaminazione | 3 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 43.5 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 90.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 12 (max) |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante ST 6-TWIN-PE, il codice articolo è il seguente: 3036482.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3036482.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali