Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3036398 |
3036408 |
3037478 |
3037601 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Lunghezza di spelatura (mm) | Classe di infiammabilità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.27 € | 150 | 7 giorni | Grigio | 8–10 | V0 | |||
1.27 € | 150 | 7 giorni | Blu | 8–10 | V0 | |||
1.35 € | 150 | 77 giorni | Arancione | 10 (max) | V0 | |||
1.27 € | 150 | 77 giorni | Rosso | 10 (max) | - |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 28–14 | Larghezza morsetto(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.08–2.5 | Tensione nominale(V) | 800 |
Corrente nominale(A) | 24 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 43 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 50.8 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Lunghezza di spelatura(mm)
Classe di infiammabilità
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali