Morsettiera passante STS 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3036424
3036437
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

1.53 €

150 7 giorni Grigio

1.53 €

150 7 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG 28–12 Larghezza morsetto(mm) 6.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 4 Tensione nominale(V) 800
Corrente nominale(A) 32 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 43
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 64.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Continuità
Merci industriali

Supporto tecnico