Morsettiera passante STS 4-QUATTRO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3031681
3036301
3037559
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Livello di contaminazione Lunghezza di spelatura
(mm)
Materiale di isolamento

2.48 €

100 7 giorni Grigio38–10PA

2.48 €

100 77 giorni Blu38–10PA

2.48 €

100 77 giorni Rosso-10 (max)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 AWG 28–12 Larghezza morsetto(mm) 6.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 4 Tensione nominale(V) 800
Corrente nominale(A) 32 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 43
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 64.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Continuità Merci industriali

Supporto tecnico