Morsettiera passante STS 4-QUATTRO-PE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3031694

Codice componente
3031694
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.93 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Verde - giallo AWG 28–10
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 4
Livello di contaminazione 3 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 43
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 64.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Continuità
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante STS 4-QUATTRO-PE, il codice articolo è il seguente: 3031694.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3031694.

Supporto tecnico