Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3031665 |
3036291 |
3037520 |
3037533 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | Livello di contaminazione | Lunghezza di spelatura (mm) | Materiale di isolamento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.98 € | 100 | 7 giorni | Grigio | 3 | 8–10 | PA | |||
1.98 € | 100 | 7 giorni | Blu | 3 | 8–10 | PA | |||
1.98 € | 100 | 77 giorni | Rosso | - | 10 (max) | - | |||
2.03 € | 100 | 77 giorni | Arancione | - | 10 (max) | - |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 3 | AWG | 28–12 | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,08 - 4 | Tensione nominale(V) | 800 |
Corrente nominale(A) | 32 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 43 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 64.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Molla di richiamo | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Livello di contaminazione
Lunghezza di spelatura(mm)
Materiale di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali