Morsettiera passante STS 6-TWIN-PE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3038176

Codice componente
3038176
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.77 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 Color Verde - giallo AWG 24–8
Larghezza morsetto(mm) 8.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 10 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 6
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 50 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 70
Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2 Lunghezza di spelatura(mm) 12 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante STS 6-TWIN-PE, il codice articolo è il seguente: 3038176.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3038176.

Supporto tecnico