Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3036314
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Verde - giallo | AWG | 28–14 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0.08–2.5 |
Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 22 | N. di file | 2 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 47.5 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 67.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 | Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante STTB 2,5-PE / L, il codice articolo è il seguente: 3036314.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3036314.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali