Morsettiera passante STTB 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3031432

Codice componente
3031432
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.21 €

100 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Blu AWG 28–10
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 4
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 30
N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 47.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 83.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante STTB 4, il codice articolo è il seguente: 3031432.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3031432.

Supporto tecnico