Morsettiera passante STTB 4-PE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3036039

Codice componente
3036039
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.14 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Verde - giallo AWG 28–10
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 4
Livello di contaminazione 3 N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 47.5
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 83.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Continuità
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante STTB 4-PE, il codice articolo è il seguente: 3036039.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3036039.

Supporto tecnico