Morsettiera passante STTBU 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3033155
3033168
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

3.76 €

50 19 giorni Grigio

3.76 €

50 21 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 AWG 28–10 Larghezza morsetto(mm) 6.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 4 Livello di contaminazione 3
Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 30 N. di file 2
Misura prodotto (altezza)(mm) 55.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 81 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2
Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico