Morsettiera passante STTBU 4-PV

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3033184

Codice componente
3033184
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.72 €

50 21 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio AWG 28–10
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,08 - 4
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 30
N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 55.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 81
Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante STTBU 4-PV, il codice articolo è il seguente: 3033184.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3033184.

Supporto tecnico