Morsettiera passante STU 10/ 4X2,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3033139
3033142
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

6.44 €

50 7 giorni Grigio

6.44 €

50 7 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 5 AWG 20–6 Larghezza morsetto(mm) 10.3
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.5–16 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,5 - 16 Livello di contaminazione 3
Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 55 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 48.3 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 68 Misura prodotto (larghezza)(mm) 10.3
Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico