Morsettiera passante UDK 3

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2718277
2775375
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG Livello di contaminazione Materiale di isolamento

4.15 €

50 37 giorni Blu24–12--

4.15 €

50 7 giorni Grigio24–143PA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 2,5 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 24
N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 47 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 63.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max) Classe di infiammabilità V2
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità Merci industriali

Supporto tecnico