Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2775207
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Grigio | AWG | 24–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 6 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 4 |
Livello di contaminazione | 3 | Tensione nominale(V) | 630 | Corrente nominale(A) | 32 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 47 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 63.5 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) | Classe di infiammabilità | V2 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UDK 4-DUR, il codice articolo è il seguente: 2775207.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2775207.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali