Morsettiera passante UDK 4-MTK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2775265

Codice componente
2775265
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.72 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio AWG 24–12
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4
Tensione nominale(V) 630 Corrente nominale(A) 16 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 47 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 63.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2
Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max) Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UDK 4-MTK, il codice articolo è il seguente: 2775265.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2775265.

Supporto tecnico