Morsettiera passante UDK 4-T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2777072

Codice componente
2777072
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.95 €

50 42 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio AWG 24–12
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4
Tensione nominale(V) 400 Corrente nominale(A) 16 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 47 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 63.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2
Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max) Classe di infiammabilità V2 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UDK 4-T, il codice articolo è il seguente: 2777072.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2777072.

Supporto tecnico