Morsetto per conduttori di terra PT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3002613
3002614
3040052
3061774
3061842
3211025
3211498
3211942
3212202
3212950
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
N. di file Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Collegamento (componenti) Materiale di isolamento Merci industriali

9.91 €

50 7 giorni -Grigio-6.20.20–60.20–43256119.5--Morsetto a molla con blocco a innesto--

9.91 €

50 7 giorni -Grigio-6.20.20–60.20–43256119.5--Morsetto a molla con blocco a innesto--

4.87 €

50 7 giorni -Verde - giallo-5.20,14 - 40,14 - 2,501636.8111.2--Morsetto a molla con blocco a innesto--

3.99 €

50 7 giorni -Verde - giallo-8.20.50–100.50–61243.557.7--Morsetto a molla con blocco a innesto--

7.11 €

50 7 giorni -Verde - giallo-8.20.50–100.50–61443.599.8--Morsetto a molla con blocco a innesto--

4.40 €

50 7 giorni -Verde - giallo-5.20.14–2.500,14 - 1,501436.748.6--Morsetto a molla con blocco a innesto--

5.55 €

50 7 giorni 3Verde - giallo-8.20.50–100.50–61-43.5---Connettore a innesto-

2.98 €

100 7 giorni -Verde - giallo-6.20.20–60.20–41236.556--Morsetto a molla con blocco a innesto--

3.64 €

50 7 giorni -Verde - giallo-6.20.20–60.20–41336.566.4--Morsetto a molla con blocco a innesto--

7.11 €

50 7 giorni 4Verde - giallo20–88.20.5–100.5–61442.290.58.210–12Molla di richiamoPA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classe di infiammabilità V0 Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG

Supporto tecnico