Morsettiera passante UIK 35

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3006302

Codice componente
3006302
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.44 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Blu AWG 18–2
Larghezza morsetto(mm) 15.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,75 - 35 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.75–35
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 125
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 51 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 55
Misura prodotto (larghezza)(mm) 15.2 Lunghezza di spelatura(mm) 16 (max) Classe di infiammabilità V2
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UIK 35, il codice articolo è il seguente: 3006302.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3006302.

Supporto tecnico