Morsettiera passante UK 10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3005015
3005099
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color

6.33 €

50 7 giorni Grigio

6.33 €

50 7 giorni Blu

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 AWG 20–10 Larghezza morsetto(mm) 8.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.5–10 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.5–6 Tensione nominale(V) 800
Corrente nominale(A) 57 N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 47
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 42.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 8.2 Lunghezza di spelatura(mm) 10 (max)
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Supporto tecnico