Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 3 | AWG | 20–8 | Larghezza morsetto(mm) | 10.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.5–16 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,5 - 10 | Tensione nominale(V) | 800 |
Corrente nominale(A) | 57 | N. di file | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 59 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 56.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 10.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 11 (max) |
Classe di infiammabilità | V0 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità |
Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali