Morsettiera passante UK 10-TWIN-PE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3001433

Codice componente
3001433
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.05 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 3 Color Verde - giallo AWG 20–6
Larghezza morsetto(mm) 10.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.5–16 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,5 - 10
Corrente nominale(A) 57 N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 59
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 56.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 10.2 Lunghezza di spelatura(mm) 11 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UK 10-TWIN-PE, il codice articolo è il seguente: 3001433.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3001433.

Supporto tecnico