Morsettiera passante UK 16 N

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3006043
3006056
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG

4.33 €

50 7 giorni Grigio14–4

4.33 €

50 7 giorni Blu14–6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Larghezza morsetto(mm) 12.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 2.5–25
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 4 - 16 Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 76
N. di file 1 Misura prodotto (altezza)(mm) 54 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 42.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 12.2 Lunghezza di spelatura(mm) 11 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità Merci industriali

Supporto tecnico