Morsettiera passante UK 16-PR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3059016

Codice componente
3059016
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.95 €

50 47 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Grigio AWG 20–8
Larghezza morsetto(mm) 10.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.5–16 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,5 - 10
Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 76 N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 54 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 42.5 Misura prodotto (larghezza)(mm) 10.2
Lunghezza di spelatura(mm) 11 (max) Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante UK 16-PR, il codice articolo è il seguente: 3059016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3059016.

Supporto tecnico