Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Numero di poli(Polo) | 2 | AWG | 24–14 | Larghezza morsetto(mm) | 6.2 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 2,5 | Tensione nominale(V) | 690 |
Corrente nominale(A) | 24 | N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 42 |
Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 42.5 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 7 (max) |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Continuità | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
Materiale di isolamento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali