Morsettiera a due livelli PTTBS 2,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3209604
3209605
3209606
3209609
3209617
3210211
3210212
3211260
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Color AWG Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Livello di contaminazione Tensione nominale
(V)
Pin per fila Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Collegamento (componenti) Materiale di isolamento Merci industriali

2.15 €

100 57 giorni 4Grigio26–120,14 - 40.14–2.5-500-785.28–10Collegamento rapidoPA

2.28 €

100 7 giorni -Arancione-0.14–2.500,14 - 2,50-500278--Molla di richiamo--

2.15 €

100 7 giorni -Grigio-0.14–2.500,14 - 2,50-500278--Molla di richiamo--

2.15 €

100 7 giorni -Grigio-0.14–2.500,14 - 2,50-500278--Molla di richiamo--

2.15 €

100 7 giorni 4Blu26–120,14 - 40.14–2.5-500-785.28–10Collegamento rapidoPA

4.39 €

50 7 giorni 4Grigio26–120,14 - 40.14–2.53500-785.28–10Collegamento rapidoPA

4.39 €

50 7 giorni -Blu-0.14–2.500,14 - 2,50-500278--Molla di richiamo--

2.37 €

100 7 giorni -Grigio-0.14–2.500,14 - 2,50-800292.6--Molla di richiamo--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza morsetto(mm) 5.2 Corrente nominale(A) 22 N. di file 2
Misura prodotto (altezza)(mm) 55 Classe di infiammabilità V0 Tipo di connettore (categoria) Morsetto a due porte

Supporto tecnico