Morsettiera a due livelli QTTCB 1,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3050196
3050206
3050219
3205116
3205129
3206377
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG Livello di contaminazione Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Tipo di connettore (categoria) Materiale di isolamento Merci industriali

3.69 €

50 7 giorni Grigio22–16-50017.5-87.8Morsetto a due porte-

3.69 €

50 96 giorni Blu22–16-50017.5-87.8Morsetto a due porte-

8.10 €

50 51 giorni Verde - giallo24–163---87.8Morsettiera PG a due portePA

3.69 €

50 7 giorni Grigio22–16-50017.517.599.6Morsetto a due porte-No

3.69 €

50 92 giorni Blu22–16-50017.517.599.6Morsetto a due porte-No

6.54 €

50 26 giorni Grigio24–16-50017.5-87.8Morsetto a due porte-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.25–1.5
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,25 - 1,5 N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 49.9
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Collegamento rapido

Supporto tecnico