Morsettiera a due livelli SLKK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0461018

Codice componente
0461018
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.44 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 5 Color Grigio AWG 24–10
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 4
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 30
N. di file 3 Misura prodotto (altezza)(mm) 69.5 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 66.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto a due porte Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera a due livelli SLKK, il codice articolo è il seguente: 0461018.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0461018.

Supporto tecnico