Morsettiera a due livelli STTB 2,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3040054
3040070
3040672
3040685
3040892
3061486
3061509
3061512
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Livello di contaminazione Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)

2.86 €

100 7 giorni Grigio371.58–10

6.04 €

50 7 giorni Grigio371.58–10

2.86 €

100 7 giorni Blu371.58–10

6.04 €

50 7 giorni Blu371.58–10

3.24 €

100 7 giorni Grigio-71.58–10

2.20 €

100 7 giorni Grigio-98.810 (max)

5.30 €

50 22 giorni Grigio-98.810 (max)

2.20 €

100 23 giorni Blu-98.810 (max)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 AWG 28–12 Larghezza morsetto(mm) 5.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.08–4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.08–2.5 Tensione nominale(V) 500
Corrente nominale(A) 22 N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 47.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Molla di richiamo
Tipo di connettore (categoria) Morsetto a due porte Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico