Morsettiera a due livelli UKK 3-MSTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2770888

Codice componente
2770888
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.31 €

100 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio AWG 24–12
Larghezza morsetto(mm) 5.08 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 2,5
Tensione nominale(V) 250 Corrente nominale(A) 10 N. di file 2
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.08 Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max) Classe di infiammabilità V2
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto a due porte Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera a due livelli UKK 3-MSTB, il codice articolo è il seguente: 2770888.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2770888.

Supporto tecnico