Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2774017 |
2791388 |
3007055 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Classe di infiammabilità | Tipo di connettore (categoria) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.73 € | 50 | 7 giorni | 500 | 500V (a 4mm²) | 32 | 32 | 62 | 56 | V0 | Morsetto a due porte | No | |||
10.33 € | 50 | 7 giorni | 500 | - | 32 | - | 62 | 56 | V0 | Morsetto a due porte | Sì | |||
12.69 € | 50 | 7 giorni | 400 | - | 26 | - | 68.5 | 80 | V2 | Continuità | Sì |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Grigio | AWG | 24–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 6.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 4 |
N. di file | 2 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 6.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) |
Collegamento (componenti) | Viti | Materiale di isolamento | PA |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Corrente nominale(A)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Classe di infiammabilità
Tipo di connettore (categoria)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali