Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2771094
Numero di poli(Polo) | 4 | Color | Blu | AWG | 24–12 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza morsetto(mm) | 5.2 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0,2 - 4 | Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,2 - 2,5 |
Livello di contaminazione | 3 | Tensione nominale(V) | 500 | Corrente nominale(A) | 24 |
N. di file | 2 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 62 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 67 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8 (max) | Classe di infiammabilità | V0 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto a due porte | Materiale di isolamento | PA |
Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera a due livelli UKKB 3, il codice articolo è il seguente: 2771094.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2771094.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali