Morsettiera a due livelli UTTB 2,5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3044636
3044649
3044652
3060351
3060364
3060377
3060487
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Livello di contaminazione Misura prodotto (altezza)
(mm)
Tipo di connettore (categoria)

3.20 €

100 92 giorni Grigio365Morsetto a due porte

3.20 €

100 86 giorni Blu365Continuità

5.95 €

50 39 giorni Grigio365Continuità

3.20 €

100 7 giorni Grigio364.4Morsetto a due porte

3.20 €

100 21 giorni Blu364.4Morsetto a due porte

3.20 €

100 23 giorni Grigio364.4Morsetto a due porte

5.77 €

50 23 giorni Blu-65Morsetto a due porte

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 AWG 26–12 Larghezza morsetto(mm) 5.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 4 Tensione nominale(V) 500
Corrente nominale(A) 24 N. di file 2 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 69.9
Misura prodotto (larghezza)(mm) 5.2 Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico