Morsettiera a due livelli UTTB 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3044814

Codice componente
3044814
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.28 €

100 72 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio AWG 26–10
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 6
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 800 Corrente nominale(A) 30
N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 65 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 69.9
Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera a due livelli UTTB 4, il codice articolo è il seguente: 3044814.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3044814.

Supporto tecnico