Continuità a due porte PTTBS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3214661
3214662
3214663
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Larghezza morsetto
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Classe di infiammabilità Colore connettore

1.50 €

150 7 giorni 43.53.5V0Giallo

1.50 €

150 7 giorni 43.53.5V0Rosso

1.50 €

150 7 giorni 877-Rosso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Bianco AWG 26 - 14 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,14 - 1,5
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 1,5 Tensione nominale(V) 500 Corrente nominale(A) 16
N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 48.2 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 78.8
Lunghezza di spelatura(mm) 8–10 Collegamento (componenti) Molla di richiamo Tipo di connettore (categoria) Continuità due porte
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico