Morsetto per conduttori di terra MUT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3248032
3248037
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Pin per fila Misura prodotto (larghezza)
(mm)

3.35 €

100 7 giorni 24–125.20,2 - 40,2 - 425.2

3.57 €

100 7 giorni 24–106.20,2 - 60,2 - 6-6.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Verde - giallo N. di file 1
Misura prodotto (altezza)(mm) 34 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 29.9 Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico