Morsetto per conduttori di terra MPT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3248110
3248117
3248130
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Collegamento (componenti) Materiale di isolamento Merci industriali

1.76 €

150 7 giorni 226 - 143.50,14 - 1,50,14 - 1,528.133.553.58–10Molla di richiamoPA

1.95 €

100 7 giorni --3.50.14–1.500,14 - 1,5028.133.55--Morsetto a molla con blocco a innesto--

1.97 €

100 7 giorni 226–125.20,14 - 40.14–2.532.1365.28–10Molla di richiamoPA

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Verde - giallo N. di file 1 Pin per fila 2
Classe di infiammabilità V0 Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG

Supporto tecnico