Morsetto per conduttori di terra PTPOWER

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3212066
3260052
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)

8.67 €

30 7 giorni 12–2162,5 - 352,5 - 3569.891.61625 (max)

28.65 €

10 7 giorni 8–22010–7010 - 701051012030 (max)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Verde - giallo N. di file 1
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Terminale a molla Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Supporto tecnico