Morsetto per conduttori di terra USLKG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3000611

Codice componente
3000611
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.59 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Verde - giallo Larghezza morsetto(mm) 5.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,20 - 4
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.20–2.50 N. di file 1 Pin per fila 2
Misura prodotto (altezza)(mm) 55.2 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 42.5 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG

Si trova sulla pagina di Morsetto per conduttori di terra USLKG, il codice articolo è il seguente: 3000611.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3000611.

Supporto tecnico