Morsetto per conduttori di terra-PTMED4-PE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3212154

Codice componente
3212154
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.93 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 Color Verde - giallo AWG 24–10
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.20–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.20–4 N. di file 1
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 70.5 Lunghezza di spelatura(mm) 10–12 Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Connettore a innesto Tipo di connettore (categoria) Morsetto PG

Si trova sulla pagina di Morsetto per conduttori di terra-PTMED4-PE, il codice articolo è il seguente: 3212154.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3212154.

Supporto tecnico