Morsetto per esecuzione DFK / DP-2,8-FRONT 2,5【50 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0706524

Codice componente
0706524
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

202.21 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 39 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 6 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,20 - 4
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0.20–2.50 Tensione nominale(V) 400 Corrente nominale(A) 17.5
Classe di infiammabilità V2 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Morsetto passante

Si trova sulla pagina di Morsetto per esecuzione DFK / DP-2,8-FRONT 2,5, il codice articolo è il seguente: 0706524.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0706524.

Supporto tecnico