Morsetto per esecuzione PW

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3056938
3056941
3059744
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Collegamento (componenti)

1.25 €

150 7 giorni 18CEE 7/16 CEE maschio

1.25 €

150 7 giorni 18CEE 7/16 CEE maschio

1.25 €

150 58 giorni 32Linguetta a saldare

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 8.1 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,20 - 4
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,20 - 6 Tensione nominale(V) 800 Classe di infiammabilità V0
Tipo di connettore (categoria) Morsetto passante

Supporto tecnico