Morsettiera modulare passante UK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0531210
3058350
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color AWG Larghezza morsetto
(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Tensione nominale
(V)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Classe di infiammabilità Materiale di isolamento
-

5.60 €

50 23 giorni Nero - giallo24–126.20,2 - 40,2 - 4800324742.56.2-V2PA

9.47 €

50 7 giorni Blu8–21610–3510 - 3510001256254.51616 (max)V0-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 2 N. di file 1 Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Continuità Merci industriali

Supporto tecnico