Morsettiera modulare passante UTTB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3074444

Codice componente
3074444
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

4.82 €

50 81 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 4 Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 6.2
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0.14–6 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,14 - 6 Tensione nominale(V) 800
Corrente nominale(A) 30 N. di file 2 Misura prodotto (altezza)(mm) 65
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 69.9 Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 9 (max)
Classe di infiammabilità V0 Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità
Materiale di isolamento PA Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera modulare passante UTTB, il codice articolo è il seguente: 3074444.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3074444.

Supporto tecnico