Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0708014 |
0708030 |
0708616 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | AWG | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale del connettore (mm²) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Classe di infiammabilità | Direzione di attivazione | Collegamento (componenti) | Caratteristiche connettore | Orientamento connettore | Tipo di connettore | Tipo di connettore (categoria) | Materiale di isolamento | Tipo di connettore maschio (categoria) | Serie (connettori) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.11 € | 50 | 26 giorni | 1 | 24–16 | - | 0.20–1.50 | - | - | 20.80 | 6.10 | 37.50 | 9.00 (max) | - | Perpendicolare (al PCB) | Etichetta di saldatura | per involucri | Parallela (al PCB) | Connettore femmina, incorporato | filo-scheda | - | Morsetto passante | DFK | ||
2.15 € | 50 | 26 giorni | 1 | 24–16 | - | 0.20–1.50 | - | - | 21 | 6.10 | 37.00 | 9.00 (max) | - | Perpendicolare (al PCB) | Etichetta di saldatura | per involucri | Parallela (al PCB) | Connettore femmina, incorporato | filo-scheda | - | Morsetto passante | DFK | ||
2.11 € | 50 | 35 giorni | 2 | 24–10 | 6.2 | - | 0,2 - 6 | 0,2 - 4 | - | - | 6.2 | 8 (max) | V2 | - | Viti | - | - | - | Morsetto passante | PA | - | - |
Loading...
Color | Grigio | Tensione nominale(V) | 400 | Corrente nominale(A) | 17.5 |
---|---|---|---|---|---|
N. di file | 1 | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
AWG
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale del connettore(mm²)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Classe di infiammabilità
Direzione di attivazione
Collegamento (componenti)
Caratteristiche connettore
Orientamento connettore
Tipo di connettore
Tipo di connettore (categoria)
Materiale di isolamento
Tipo di connettore maschio (categoria)
Serie (connettori)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali