Morsettiera passante DLK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3011041
3011999
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
AWG Sezione trasversale connettore (fisso)
(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)
(mm²)
Corrente nominale
(A)
Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)

10.91 €

50 7 giorni 24–140,2 - 40,2 - 2,5197083

15.55 €

50 7 giorni 24–120,2 - 60,2 - 43286.5103.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 7 Color Grigio Larghezza morsetto(mm) 6.2
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 400 N. di file 4
Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Supporto tecnico