Morsettiera passante DLKB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3011038

Codice componente
3011038
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.91 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 7 Color Grigio AWG 24–14
Larghezza morsetto(mm) 6.2 Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) 0,2 - 4 Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) 0,2 - 2,5
Livello di contaminazione 3 Tensione nominale(V) 400 Corrente nominale(A) 19
N. di file 4 Misura prodotto (altezza)(mm) 70 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 83.5
Misura prodotto (larghezza)(mm) 6.2 Lunghezza di spelatura(mm) 8 (max) Classe di infiammabilità V0
Collegamento (componenti) Viti Tipo di connettore (categoria) Continuità Materiale di isolamento PA
Merci industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera passante DLKB, il codice articolo è il seguente: 3011038.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3011038.

Supporto tecnico